フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Eaton Crouse-Hinds
Lighting
HID Luminaires
EVLS Series
HazardGard EVLS Series Compact - Explosionproof HID Luminaire
Eaton Crouse-Hinds
Lighting
HID Luminaires
EVLS Series
HazardGard EVLS Series Compact - Explosionproof HID Luminaire
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EVLSCX42050/120
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Model
MODEL
Light Type
LT
Mount
MOUNT
Hub Size
HS
Wattage
W
Guards
GUARDS
Voltage
VOLT
Optional Reflector
OR
Weight
WT [LBS]
Level of Detail
LOD
1
2
3
4
5
6
EVLSA42050/120
EVLS
High Pressure Sodium
Pendant Mount
3/4"
50
No Guard
120V (NEC/UL and CEC/CSA)
No Reflector
19.5
High Level of Details
EVLSBX42050/120
EVLS
High Pressure Sodium
Wall Mount
3/4"
50
No Guard
120V (NEC/UL and CEC/CSA)
No Reflector
23
High Level of Details
EVLSCX42050/120
EVLS
High Pressure Sodium
Ceiling Mount
3/4"
50
No Guard
120V (NEC/UL and CEC/CSA)
No Reflector
21
High Level of Details
EVLSJ45050/120
EVLS
High Pressure Sodium
Stanchion Mount
1 1/2"
50
No Guard
120V (NEC/UL and CEC/CSA)
No Reflector
20.5
High Level of Details
EVLSBH42050/120
EVLS
High Pressure Sodium
Bulkhead Mount
3/4"
50
No Guard
120V (NEC/UL and CEC/CSA)
No Reflector
20
High Level of Details
EVLSM4050/120
EVLS
High Pressure Sodium
Mounting Module Adapter
N/A
50
No Guard
120V (NEC/UL and CEC/CSA)
No Reflector
19.5
High Level of Details
圧縮表現を表示 (6 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Eaton Crouse-Hinds
- HazardGard EVLS Series Compact
ショートテキスト
Explosionproof HID Luminaire
最終更新日
19.08.2019 07:55:26
単位
キーワード
Lighting
Luminaires
Series
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties